Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 13m
 
Répartiteur M12 métal, Câble blindé, 8, 5-pôles, PUR UL Gris 16x0,34 +
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
cavetti PP 5X0.34 0.35m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.14 gr UL 500m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 2m
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten