Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
P:1000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
614 PVC 4x0,34 nero UL/CSA 10.3
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 8m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 5.0m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1m
 
Répartition d'alimentation 24V pour modules BUS, Connecteur industriel
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 4xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 13m
 
resistenza di terminazione (390&220hm) fino a 12Mbits/s
 
TPE 4xAWG22 giallo UL 5,0m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 0,5m
 
Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, 10 V DC, 150 mA
 
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 20m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
223 PUR 3x0.34 gy UL/CSA 9.1
Cet article ne peut être commandé.
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
pour Chainage des Arrêts d'urgences
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 25.5
 
PUR-OB 3x0,34 grau 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Plastron avec RJ45 + USB + 2x SUBD 9 points fem./fem.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 0,6m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 1,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 300m
 
Connecteur pour EV sortie fils, Forme BI-11mm, Noir, 24 V AC/DC, LED
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 0,25m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 1m
 
RC, 3x575VAC/5,5kW
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
PVC 4x0,34 schermato grigio 30m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Passage de câbles MKDP
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
Cet article ne peut être commandé.
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi