Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MKN 0,15-230/10  85615
Photo non contractuelle

MKN 0,15-230/10

Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, 10 V DC, 150 mA

No.d'art.: 85615
Poids: 0.2 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 10 V DC
Courant: 80 mA
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée CA min. 207 V
Tension d'entrée CA max. 253 V
Courant d’entrée 20 mA
Fusible amont externe par phase max. 0,063 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, VDR
Output current max. 0,08 A
Ondulation résiduelle (s-s) max. 10 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079655
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85615_764-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi