MKN 230/+-10V / 50MA
Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, +ou- 10 V DC, 2 X 50 mA
No.d'art.: | 85616 |
Poids: | 0.21 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-10 V DC
Courant: 2× 50 mA
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
OUTPUT: +-10 V DC
Courant: 2× 50 mA
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 207 V |
Tension d'entrée CA max. | 253 V |
Courant d’entrée | 20 mA |
Fusible amont externe par phase max. | 0,063 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie | Condensateur de filtrage, LED, VDR |
---|---|
Output current per channel max. | 0,05 A |
Ondulation résiduelle (s-s) max. | 10 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
---|---|
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079648 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Support pour fusible cylindrique ----