Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Alimentations redressées filtrées

  (49 Articles)
10 20 50 100
Page: 1 2 3 4 5
trier par:
Produits sélectionnés
Marquer tous les produits
  • Alimentation monophasée, Redressée filtrée, 115-230 VAC ± 10V, 24 VDC

    Art. n° 85364
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 318,40 CHF *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 10 A

    Art. n° 85953
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 500,20 CHF *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 15 A

    Art. n° 85955
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 640,10 CHF *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

    Art. n° 85927
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 412,30 CHF *
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC, 24 V DC, 20 A

    Art. n° 85354
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 488,70 CHF *
  • Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, 5 V DC, 200 mA

    Art. n° 85620
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 158,90 CHF *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

    Art. n° 85933
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 640,10 CHF *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

    Art. n° 85937
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 863,40 CHF *
  • Entrée: 230/400+/-15VAC Sortie: :24V/1ADC

    Art. n° 8985349
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 169,20 CHF *
  • Alimentation monophasée, régulée, 230/400 V AC, 24 V DC, 2 A

    Art. n° 85635
    non disponible
    Prix tarif unitaire: 439,90 CHF *
Page: 1 2 3 4 5
* HT, plus frais d’envoi