Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
NLS 2,0-230-400/24  2,0A  85635
Photo non contractuelle

NLS 2,0-230-400/24 2,0A

Alimentation monophasée, régulée, 230/400 V AC, 24 V DC, 2 A

No.d'art.: 85635
Poids: 2.5 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description

Courant: 2 A
Puissance de sortie : 48 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 1 A
Fusible externe 2 côté primaire 0,6 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,54 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,32 A
Rendement 59 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire 3,15 A
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 23,52 V
Tension de sortie CC max. 24,48 V
Tension de sortie réglable non
Courant de sortie 2 A
Type de fusible secondaire Microfuse 5 × 20 mm
Caractéristique fusible secondaire Inerte
Ondulation résiduelle statique 2 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Thermorupteur 120 °C
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Dimension de fixation a 98 mm
Dimension de fixation b 44 mm
Dimension de fixation c 4,5 mm
Hauteur 75 mm
Largeur 67,8 mm
Profondeur 118 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
GTIN 4048879079587
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 85635_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 85635_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 85635_ina_d_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
---- Support pour fusible cylindrique ----
* HT, plus frais d’envoi