NLS 4,0-230-400/24 4,0A
Alimentation monophasée, filtrée, régulée, 230/400 VAC, 24V DC, 4 A
No.d'art.: | 85637 |
Poids: | 4.4 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
Courant: 4 A
Puissance de sortie : 96 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Puissance de sortie : 96 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire | 1,6 A @230 V AC |
---|---|
Fusible externe 2 côté primaire | 1 A @400 V AC |
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,85 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,49 A |
Rendement | 63 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire | 10 A |
---|---|
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie CC min. | 23,52 V |
Tension de sortie CC max. | 24,48 V |
Tension de sortie réglable | non |
Courant de sortie | 4 A |
Type de fusible secondaire | Microfuse 5 × 20 mm |
Caractéristique fusible secondaire | Inerte |
Ondulation résiduelle statique | 10 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
---|---|
Fuse link | 1,6 A |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Thermorupteur | 120 °C |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Dimension de fixation a | 98 mm |
Dimension de fixation b | 80 mm |
Dimension de fixation c | 4,5 mm |
Hauteur | 110 mm |
Largeur | 140 mm |
Profondeur | 150 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
GTIN | 4048879079570 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Support pour fusible cylindrique ----