Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
NLS alimentatore mono-bifase, regolazione lineare  85637
Il prodotto può differire dall'immagine

NLS alimentatore mono-bifase, regolazione lineare

IN: 230/400VAC OUT: 24V/4ADC

Codice: 85637
Peso: 4.4 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 4 A
Potenza d'uscita: 96 W
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno 1,6 A @230 V AC
Fusibile 2 lato primario esterno 1 A @400 V AC
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,85 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,49 A
Rendimento 63 %
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno 10 A
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 23,52 V
Tensione di uscita CC max 24,48 V
Tensione di uscita impostabile no
Corrente di uscita 4 A
Tipo di costruzione fusibile secondario Microfuse 5 × 20 mm
Caratteristica fusibile secondario Ritardato
Ondulazione residua statica 10 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Fuse link 1,6 A
Protezione da cortocircuito uscita si
Interruttore termico 120 °C
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a 98 mm
Misura di fissaggio b 80 mm
Misura di fissaggio c 4,5 mm
Altezza 110 mm
Larghezza 140 mm
Profondità 150 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
GTIN 4048879079570
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85637_ina_d_11.pdf (11)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
* più IVA, più costi d'invio