Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Câble PUR-OB 12x0,14mm² noir 2.0 m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 25m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 4m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,3m
 
Puiss: 2500VA Ent.: 230/400VAC +/- 15VAC Sort.: 2x115VAC
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2,5m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 7m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PP 4x0.34 bl 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 6.2 m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 60m
 
213 PVC 3x0.34 gy UL/CSA 20.0
 
sans LED, PVC Noir 5x0,34mm², UL/CSA, 20m
 
Câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 5.0m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 2.5m
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
Puissance:100VA
 
câble PVC 3 X 0,25 mm², INOX 10m V4A
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 25,0m
 
PVC 5x0.75 gr 100m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten