Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.34 geschirmt gr 100m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 geschirmt schw 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 4m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA 3,5m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Fils PVC 12x0,14 1m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 5m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 0,8m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 30 mètres
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 60m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 3x0,25 nero 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 3m
 
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
con separazione del potenziale
 
PVC, STOOW, 5x16AWG giallo, 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
per inserto mobile, alluminio nichelato, FPM
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,25m
 
PUR-OB 1x2x0.64 blindé violet 100m
 
 
* HT, plus frais d’envoi