Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MVC8-UQS10,0 XA  276846
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MVC8-UQS10,0 XA

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4

No.d'art.: 276846
Poids: 2.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


8 voies, 5 pôles
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
sans LED
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. 10 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Hauteur 127 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 29 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Nombre de pôles 19
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 3 -
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879000215
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi