MVC8-UQS15,0 XA
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
No.d'art.: | 276847 |
Poids: | 2.88 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
8 voies, 5 pôles
PUR/PVC (CNOMO)
15.0 m
sans LED
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
Courant total max. | 10 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement | 2 |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Hauteur | 127 mm |
Largeur | 54 mm |
Profondeur | 29 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Couleur support de contact | gris |
Nombre de pôles | 13 |
Type de connexion 2
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nombre de pôles | 19 |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 5 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000222 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |