M12-distributore 8 vie, 5 poli senza LED
MVC8-UQQ15.0-XA 15m cavo PUR-CNOMO 16x0,34/3x1
Codice: | 276847 |
Peso: | 2.88 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
8 vie, 5 poli
PUR/PVC (CNOMO)
15.0 m
senza LED
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
Corrente cumulativa max | 10 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Altezza | 127 mm |
Larghezza | 54 mm |
Profondità | 29 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 13 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | free cable end |
---|---|
N. di poli | 19 |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 5 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000222 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |