Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 2,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
0,5-1,5 qmm / AWG 16-20 - Verpackungseinheit: 1 Stück = VPE-4
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 0,6m
 
PVC 3x0,34 schermato nero UL/CSA 10m
 
30m PUR 8x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 1,5m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten