Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PVC 5X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 6 voies, 5
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5
 
031 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 0.8
 
P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 100m
 
PUR-OB 4x0,25 shermato nero
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 5,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 7,5m
 
Puissance : 1000VA - Primaire 230/400VAC - Secondaire 230VAC
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten