Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4X0,75 nero 10m
 
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 100m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 55m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 20m
 
Câble PUR-OB 1x2x0,64 blindé violet 1,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6.0m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 300m
 
2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 8*0,34+2*0,75
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 3X0,34 nero 30m
Artikel ist nicht bestellbar
 
100 pezzi
 
800 PVC 2x2xAWG22 shielded gn 15.0
 
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 2.4m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 10m
 
MSBL0-A-U 437 0,6m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten