Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 5x1,5 grigio 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
Y-kod. / D-kod. Ethernet + A-kod.
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,1m
 
varistore, 3x400VAC/4kW
 
PVC-OB3x0,25 nero 5m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 21,5m
 
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Connecteur pour électrovanne MSUD+M12 vertical, forme A/18 mm, noir
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten