Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0,4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Puissance : 3000VA - Entrée : 400VAC - Sortie : 230VAC
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 15m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 36m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 25m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 500m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/15ADC
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
 
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 5m
 
Câble PUR 4x1,5mm² orange, UL/CSA - 25,0m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR 5x1.5 gr 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 38m
 
PVC 4x2.5 sw 20m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten