Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,5m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 100m
 
cavetti polipropilene 4x0,25 1m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 20m
 
TPE 5xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,3m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 3x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 11.0
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 30,0m
 
PUR 4x0.75 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25.0m
 
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 5m
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
fili 8x0,25 0,5m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 8m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris 5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 0,4m
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA/rob/c. portacavo 25m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten