Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5m
 
coudé, 3 pôles, câble PUR-OB 3 X 0.25 noir, 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x(2xAWG24) geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 4x0.34 schermato nero UL/CSA 99,90m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,2m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 nero 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 80.0 m
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 8x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 10m
 
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 1 mètre
 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 12m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
PUR 6x2,5 sw 3m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR-OB schermato viola 2m
 
PUR 4X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 50m
 
leva di blocaggio singola m., accesso laterale M20
 
FEP 5xAWG22 sw 3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten