Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15.0m
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 30m
 
10.0m PUR/PVC 16*0,34+3*0,75
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,65m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 20m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 7,5m
 
a cablare
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten