Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
jaune, ATP Diodes zener, Câble PUR-UL Noir 3x0,75mm², 3m, PE 0° Côté
 
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PUR 3x0,25 grigio, 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 5m
 
Connecteur M12 mâle droit à sortie fils, sans LED, 8 pôles
 
4000-68113-0000000 (telaio singolo IP65 nichelato opaco)
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 15.0
 
cavetti polipropilene 4x0,25 0,5m
 
Câble PUR 8x0.25 noir UL/CSA - 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 4m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten