Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 3m
 
32 uscite digitali per BOSCH HF02/03-LG
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
FEP-JB 5x0,38 nero 10m
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten