Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 12m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,5m
 
PUR 3x0,25 grigio, 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 1,5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 15m
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
 
 
PVC-JB 5x0,34 blindée gris Longueur: 25m
 
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
Câble PVC-OB 3x0,34 noir 10m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 12,7m
 
IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7,0m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
 
* HT, plus frais d’envoi