Module 2xUSB BF,A 0,7m câble.1xRJ45 blindé
No.d'art.: | 4000-68000-0980000 |
Poids: | 0.113 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
RJ45; USB; USB (A)
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
2× USB (femelle/femelle/câble 0.7 m) forme A
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
2× USB (femelle/femelle/câble 0.7 m) forme A
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 45 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | -30 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 60 °C |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
USB
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 48 V |
Tension de service CC (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. | 500 mA |
Spécification USB | 2.0 |
Taux de transmission max. | 480 MBit/s |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037761 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----