Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD interfaccia pannello frontale  4000-68000-0980000
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

Inserto connettore dati

Codice: 4000-68000-0980000
Peso: 0.113 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

RJ45; USB; USB (A)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
2× USB (femmina/femmina/0.7 m cavo) forma A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 88 mm
Larghezza 51 mm
Profondità 45 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C
Piastra di schermatura
Connection information Filettatura M4
Coppia di serraggio 0,9 Nm
USB
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 48 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max 500 mA
Specifica USB 2.0
Velocità di trasmissione max 480 MBit/s
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat5e
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037761
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68000-0980000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68000-0980000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-0980000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-0980000_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-0980000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68000-0980000_15-10.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 4000-68000-0980000_15-10.14_uk_z_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio