Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 9m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
PVC-OB4x0,34 nero 2m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
sostituisce cod. 14995
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 10m
 
PUR-OB schermato viola UL 7m
 
leva di bloccaggio singola m.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
Module d'interface passif, module d'interconnexion SV à 2 connecteurs
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 2m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 6m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 1,5m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi