7/8'' mas. 0° resistenza termin. bus
sostituisce cod. 14995
Codice: | 7000-78301-0000000 |
Peso: | 0.032 kg |
Paese di origine: | PL |
non disponibile
Descrizione
Resistenza di terminazione
Maschio
7/8" (5 poli)
a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Maschio
7/8" (5 poli)
a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 8 A |
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
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879134699 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85332900 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----