Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
sostituisce cod. 996003
 
PUR 3X0,75 giallo, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 1,5m
 
varistore, 3x400VAC/4kW
 
3 poli 0,25mm²
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Interface intelligente, convertisseur de température pour sonde PT100
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 6m
 
Rallonge M12-M12 Inox, IP68/IP69K, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
640 PUR 3x0,34 schermato nero UL/ 7.5
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR blindé UL/CSA 4 X 0,34 mm², noir, compatible chaine
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 32m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 0,3m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 11m
 
 
* HT, plus frais d’envoi