Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 trasformatore DC/DC  446139
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 trasformatore DC/DC

IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA

Codice: 446139
Peso: 0.052 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Regolatore di tensione
12...30 V DC/ 10 V DC
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 12 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 3 mA
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 10 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current per channel max. 0,025 A
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protetto da cortocircuito si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 24,5 mm
Larghezza 24,5 mm
Profondità 60,5 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879025065
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043121

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 446139_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 446139_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 446139_1875-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 446139_1875-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 446139_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio