Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
NT 3 AC-convertitore DC/DC, regol. lineare  85660
Il prodotto può differire dall'immagine

NT 3 AC-convertitore DC/DC, regol. lineare

IN: 10-32VAC/12-42VDC OUT: 5-35V/3,5ADC

Codice: 85660
Peso: 0.75 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC
OUTPUT: 5...35 V DC
Potenza d'uscita: 122 W
Corrente: 3.5 A
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 6,3 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso CA min 10 V
Tensione di ingresso CA max 32 V
Tensione di entrata CC min 12 V
Tensione di entrata CC max 42 V
Corrente di ingresso CC max 3 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min 5 V
Tensione di uscita CC max 35 V
Tensione di uscita impostabile si
Output current max. 3,5 A
Ondulazione residua effettiva max 300 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protetto da cortocircuito si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 9
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +
PIN 5 PE
PIN 6 2
PIN 7 2
PIN 8 1
PIN 9 1

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079501
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85660_775-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85660_775-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85660_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio