Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MDD convertitore DC/DC switching  85659
Il prodotto può differire dall'immagine

MDD convertitore DC/DC switching

IN: 24VDC OUT: 2x15V/0,25ADC

Codice: 85659
Peso: 0.1 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ±15 V DC
Potenza d'uscita: 7 W
Corrente: 2× 0.25 A
Condensazione non consentita
Restart after overload by removing supply voltage
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 1,5 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di entrata CC 24 V
Corrente di ingresso CA 0,85 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 15 V
Tensione di uscita CC min 14,25 V
Tensione di uscita CC max 15,75 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current per channel max. 0,25 A
Ondulazione residua max 0,2 %
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079518
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043121

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85659_774-04.16_ce_z_e.pdf (E)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio