Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M12x1,75, câble 4-6mm
 
connettore M12 maschio 12 poli
 
PVC-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 6m
 
PUR-JB UL/CSA Gris 5x0,34mm², 5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 nero robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 8,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 20m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 4X0,34 schermato nero UL/CSA 3m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 30m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten