Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 10m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 0,2m
 
PUR-JZ 5x1,5 grau 3,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
cavetti PP 5X0.34 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 25m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten