Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PVC 3x0,75 grigio 1m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 15m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 0,3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
PUR-JZ 5x1,5 grigio 3m
 
Litzen 4x0,34 1m
 
conversion electrical-electrical (active)
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,2m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
selbstanschliessbar, NPN LED
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten