Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Sortie arrière - Bornes à ressorts
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,4m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 30m
 
4 ingressi analogici termocoppie tipo K/N/J/E/R
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir, UL, CSA, 10 mètres
 
PUR 8x0,25 grigio c. portacavo 35m
 
multicolore, buzzer
 
PVC 4X0,75 nero 4m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio 25m
 
Câble PVC 5x0.34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 3,5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
sortie fils câble PUR-OB 1x2x0.64 blindé violet, 10 m
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 6m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
 
3m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-JBZ 5x2,5, grigio, 0,3m
 
Multicolore, Buzzer, capteur de toucher, IO-Link
 
50V, 10A
 
Embase M12 sortie fils, M12 femelle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4
 
cavetti TPE 3x0,25 0,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 3m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 0.8m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten