Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques électriques | Entrée |
Tension d'entrée CA:
|
Tension d'entrée CA min.:
|
Tension d'entrée CA max.:
|
Tension d’entrée CC:
|
Tension d'entrée CC min.:
|
Tension d’entrée CC max.:
|
Courant d’entrée:
|
Caractéristiques électriques | Sortie |
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
|
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1):
|
Additional condition switching frequency:
|
Fréquence de commutation max.:
|
Puissance de coupure CA max.:
|
Puissance de coupure CC max.:
|
Tension de commutation CA max.:
|
Tension de commutation CC max.:
|
Courant de commutation CC:
|
Courant de commutation max.:
|
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1):
|
Diagnostics |
Indicateur d'état à LED:
|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils |
Conditions durée de vie:
|
Protection des appareils | Électrique |
Tension de choc assignée:
|
Durée de vie électrique:
|
Protection des appareils | Mécanique |
Durée de vie mécanique:
|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques |
Temps de descente max.:
|
Temps de réponse max.:
|
Temps de rebondissement max.:
|
Données mécaniques | Données du matériau |
Matériau contact:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Mode de fixation:
|
Suitable for mounting type:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Données de raccordement
|
Connection types |
Type de connexion 1:
|
Type de connexion 2:
|
Type de connexion 3:
|
Type de connexion 1 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
Type de connexion 2 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
Type de connexion 3 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
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
RM-21/24V AC/DC KL.B
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 relais à 1 contact
Poids:
0.1 kg
No. d’art.:
51485
|
RM 12/24
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 contacts inverseur
Poids:
0.094 kg
No. d’art.:
51540
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
20,4 V
|
30 V
|
26,4 V
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
20,4 V
|
30 V
|
26,4 V
|
10 mA
|
20 mA
|
|
|
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
|
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
|
1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
|
2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
|
with load
|
with load
|
0,1 Hz
|
0,1 Hz
|
1250 VA
|
1250 VA
|
240 W
|
240 W
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
100 mA
|
100 mA
|
8 A
|
8 A
|
8 A (24/110/230 V AC)
|
8 A (24/110/230 V AC)
|
|
|
rouge
|
rouge
|
|
|
En fonction de la charge
|
En fonction de la charge
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
20000000 Cycles
|
50000000 Cycles
|
|
|
20000000 Cycles
|
50000000 Cycles
|
|
|
10 ms
|
10 ms
|
10 ms
|
10 ms
|
2 ms
|
2 ms
|
|
|
Ag Sn O2
|
Ag Ni 0.15 hv
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
|
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
|
75 mm
|
75 mm
|
22,5 mm
|
22,5 mm
|
102 mm
|
102 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
50 °C
|
50 °C
|
|
|
|
|
X1
|
X1
|
X2
|
X2
|
X3
|
X4
|
|
|
Bornes à vis SK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
vert
|
vert
|
4
|
4
|
A 22
|
-
|
A 21
|
A 2
|
A 12
|
A 2
|
A 11
|
A 1
|
|
|
Bornes à vis SK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
vert
|
vert
|
4
|
4
|
11
|
14
|
14
|
12
|
12
|
24
|
-
|
22
|
|
|
Bornes à vis SK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
vert
|
vert
|
3
|
4
|
22
|
11
|
21
|
11
|
24
|
21
|
-
|
21
|
|
|
27371001
|
27371001
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
EC001437
|
EC001437
|
|
|
85364900
|
85364900
|
1
|
1
|
4048879027595
|
4048879027526
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|