Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC-OB 3x0,34 schermato grigio 7,5m
 
ingresso 24VDC, grado di protezione IP65
 
 
FEP 5xAWG22 nero 2m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 1m
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0.75 nero UL/CSA 1m
 
4-pol., max. 1,5mm², 6 - 8mm
 
 
PUR-JZ 5x1,5 grau 3,5m
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 1m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 20m
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 20m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 3,6m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 6m
 
KDT/ZE 11
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2,0
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 10.1 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi