Modlink MSDD passaparete per armadio el.
KDT/ZE 11
Codice: | 4000-70403-0001110 |
Peso: | 0.004 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Passacavi piccoli con asola fermacavo
Sezione cavo (11...12 mm)
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (11...12 mm)
Vendibile solo in confezioni
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 11 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 12 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031967 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Accessori
---- Passacavo per armadio elettrico ----