Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.

Si vous avez besoin d'aide pour importer votre fichier, ou si vous avez une question, Veuillez contacter votre représentant Murrelektronik.

 
Pas d'article sélectionné

Copier-coller à partir d'Excel avec le numéro d'article et la quantité (non formaté depuis Excel, séparé par des virgules ou des TAB)

Téléchargement du fichier CSV

Délimiteur CSV
Pièce jointe CSV

Téléchargement du fichier CSV

 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Fils PVC 6x2,5mm² - 0,15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 20m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 1m
 
câble PUR-Ob 8x0.25, blindé, noir, UL/CSA, chaine porte-câble, 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 60m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,9m
 
Litzen 0,14-0,34 mm²
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 80.0 m
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 15m
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4,5m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 2m
 
PUR 4x2.5 bk 1m / PUR 4x2.5 bk 2m
 
FEP-JB sw 5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 4.5
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 25m
 
 
* HT, plus frais d’envoi