Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,9m
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 15,0m
 
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé gris - 100m
 
(1-2-3-4), Câble PUR-PVC Noir 4x0,34mm², 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL 6m
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 2m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi