M12 mas. 0° scher. a cablare mors. a vite
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
Codice: | 7000-17341-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.056 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M12, 8 poli
schermato
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
M12, 8 poli
schermato
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 6 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879195317 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Spelafili ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Crimpatrice ----
---- Trancia filo ----
---- Taglierina per cavo ----