Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris UL/CSA - 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0,34 grigio 1m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 12,5m
 
4 pôles - Section 0,25 à 0,5mm²
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL 20m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 13m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
 
inserto connettore dati
 
singola guarnizione, acciaio inox 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 15m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.5 m
 
RADOX EM 104 5x0,5 geschirmt sw 10,0m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 40m
 
P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
FEP 5x0,38 sw 0,6m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 40m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 26.0 m
 
Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1200000
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi