Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,34 schermato nero UL/ 6.0
 
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 0,3m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero 3,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 3m
 
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
3.0m PUR/PVC 6*0,34+2*0,75
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0,5 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 500m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
Bluetooth Master/Slave Profinet 1,5 Mbit/s
Cet article ne peut être commandé.
 
796 PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0,25
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 19m
 
PUR-JZ 3x1,0 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 0,3m
 
230 PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 12.5
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 4 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi