MIRO BT PN extreme (IP65)
Bluetooth Master/Slave Profinet 1,5 Mbit/s
Codice: | 57018 |
Peso: | 0.2 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
PROFINET
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 150 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza radio | 2.4 GHz Bluetooth |
---|---|
Potenza di trasmissione | 100 mW |
Installazione | Collegamento
connessione antenna | Presa SMA (50 Ω) |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M4 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Metallica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 125 mm |
Larghezza | 86 mm |
Profondità | 41 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 10M / 100M |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | 24 V DC |
Tipo di collegamento 3 | Ant |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 25 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | SMA |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | PE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | USB Mini |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 5 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
ETIM-6.0 | EC001604 |
ETIM-7.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879582414 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Antenna radio ----
---- Accessori per antenna ----