Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO BT Profinet extreme (IP65)  57018
Photo non contractuelle

MIRO BT Profinet extreme (IP65)

Maître/esclave Bluetooth pour Profinet 1,5 Mbit/s

No.d'art.: 57018
Poids: 0.2 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

PROFINET
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. 150 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Fréquence radio 2.4 GHz Bluetooth
Puissance d'émission 100 mW
Installation | Raccordement
Raccord d'antenne Connecteur femelle SMA (50 Ω)
Set de fixation M4
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Hauteur 125 mm
Largeur 86 mm
Profondeur 41 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 75 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 10M / 100M
Type de connexion 2 24 V DC
Type de connexion 3 Ant
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 25 V DC
PIN 3 0 V
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form SMA
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 Signal
PIN 2 PE
Type de connexion 4
Family construction form USB Mini
Gender female
Nombre de pôles 5

ECLASS-6.0 19170101
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001604
ETIM-6.0 EC001604
ETIM-7.0 EC001604
GTIN 4048879582414
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: KC 57018_R-R-MeK-57010_kc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 57018_E501240-AZOT7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 57018_E501240-AZOT_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD MIRO BT Wizard V2.07.zip (11)
  • Document: Manuel d'instruction 57018_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 57018_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 57018_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57018_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 57018_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57018_10-11.19_ce_z_c.pdf (C)

---- Accessoires pour Antenne ----
* HT, plus frais d’envoi