Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 0.8m
 
Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 4.4
 
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG giallo, 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 4 pôles
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
(1-2-3-4), PUR/PVC-OB Jaune 4x0,34mm², 20,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 9m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi