Klettbandsockel inkl. Klettband für ITEM-Profile
Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm
No.d'art.: | 7000-99872-0000000 |
Poids: | 0.025 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
Données techniques
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 10 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 60 mm |
Largeur | 20 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909080665 |
Numéro du tarif douanier | 63079098 |
Unité de conditionnement | 10 |