Velcro base including velcro for ITEM-profiles
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
Codice: | 7000-99872-0000000 |
Peso: | 0.025 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 10 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 60 mm |
Larghezza | 20 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909080665 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 63079098 |