Velcro tape on roll (width 20mm) PU = 5m
Codice: | 7000-99875-0000000 |
Peso: | 0.025 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Velcro tape on roll (width 20mm) PU = 5m
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Velcro tape on the roll can be cut to the desired length
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Velcro tape on the roll can be cut to the desired length
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Larghezza | 20 mm |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909080672 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 63079098 |